WLF7212BG
Disponível em breve
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoPlaca de cobertura central
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura70,80 mm
-
Largura70,80 mm
-
Profundidade41,60 mm
Capacidade
-
Número de módulos0
Conexão
-
Tipo de conector/fichaSem
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
-
SistemaR.x, Serie R.classic
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WLF7212BG
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-16
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Mais transferências