WLF6652WG
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
138209
1930 - quadro x1, Ø58mm, branco
5,40 €/ Uni.
Acessórios opcionais
-
Porta-etiquetas 4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal230 V
Potência
-
Potência consumida2 W
-
Potência lâmpadas incandescentes0,5 - 0,5 W
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura70 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade50 mm
Conexão
-
Secção transversal de condutores2,50 - 2,50 mm²
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
SistemaR.x, Serie 1930/Glas, Serie R.classic
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WLF6652WG
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-10
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2025-11-06
PDF385,81 kB
Manual de instalação pt-PT 2025-11-06
PDF384,32 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-27
PDF339,48 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF311,54 kB
Mais transferências