WLF4379BG
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 10 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaHDMI
-
Número de conexões1
Frequência
-
Frequência50 - 85 Hz
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade28,30 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar18 mm
-
Profundidade da montagem16,80 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
BlindadoSim
-
Com tampa protetora contra póNão
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
SistemaR.x, Serie R.classic
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WLF4379BG
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-10
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções en-GB 2026-03-10
PDF465,09 kB -
Manual
Manual pt-PT 2026-03-10
PDF466,82 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02
PDF342,53 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF301,00 kB
Mais transferências