The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • lumina intense
    • lumina intense - tele­co­mu­ni­ca­ções
    • WL3313
    EAN
    8694407004024
    Quantidade
    12 Uni.
    Grupo
    21
    • lumina intense - tele­co­mu­ni­ca­ções

    lumina - Tomada altifalante - preto WL3313

    Preço
    12,50 €
    / Uni. *
    12,50 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    lumina - Tomada altifalante - preto

    WL3313

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Tomada para alti­fa­lante
    • Número de cone­xões
      2
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Código RAL
      9004
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento, Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      32 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      35 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem com garras, Ligação com para­fuso
    Equi­pa­mento
    • Com tampa prote­tora contra pó
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Sistema
      lumina

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - RTV-SAT standard - white (English)
    PDF
    415,90 kB
    REACH declaration WL3313
    PDF
    Relatório de RoHS WL3313
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WL3313 | Hager Portugal

      Imagem do produto WL3313

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WL3313 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WL3313

      lumina - Tomada altifalante - preto

      PDF
    • MarketingServiceBrochure

      Imagem Brochura pt-PT 2025-11-10 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2025-11-10

      PDF
      13,06 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12

      PDF
      373,17 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WL2173 - lumina - RJ45 Cat.6 FTP simples - preto
      WL2173
      lumina - RJ45 Cat.6 FTP simples - preto
      Preço
      15,81 €
      / Uni. *
      15,81 €
      / Uni. *
    • 2
      WL2183 - lumina - RJ45 Cat.6 FTP duplo - preto
      WL2183
      lumina - RJ45 Cat.6 FTP duplo - preto
      Preço
      25,82 €
      / Uni. *
      25,82 €
      / Uni. *
    • 3
      WL3012 - lumina - Tomada TV+FM terminal - prata
      WL3012
      lumina - Tomada TV+FM terminal - prata
      Preço
      15,18 €
      / Uni. *
      15,18 €
      / Uni. *
    • 4
      WL2172 - lumina - RJ45 Cat.6 FTP simples - prata
      WL2172
      lumina - RJ45 Cat.6 FTP simples - prata
      Preço
      15,81 €
      / Uni. *
      15,81 €
      / Uni. *
    • 5
      WL2160 - lumina - RJ45 Cat.6 UTP duplo, branco
      WL2160
      lumina - RJ45 Cat.6 UTP duplo, branco
      Preço
      11,69 €
      / Uni. *
      11,69 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A