![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
lumina - Suporte duplo p/Keystone, branc WL2320
EAN
8694407000675
Quantidade
12 PCEs
Grupo
21
Preço
3,29 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Conectividade
-
saídacom saída direita
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco
-
CorBranco
-
Materialtermoplástico
Equipamento
-
Placa de suporte / aro de suportecom chapa de suporte
Identificação
-
withimprintNão
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF277 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências