![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
lumina - RJ45 Cat.6 FTP simples, branco WL2170
EAN
8694407001184
Quantidade
12 PCEs
Grupo
21
9,79 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Compatibilidade
-
iftttsupportavailableNão
Frequência
-
Largura de banda de transmissãomáx. 250 MHz
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco
-
Código de cor A e BEIA/TIA 568A
-
CorBranco
-
MaterialPlástico + metal
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãocom garras de expansão, para fixação por parafuso
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF277 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências