lumina - Botão simples c/sinaliz - prata WL0412
EAN
8694407003270
Quantidade
12 Peças
Grupo
21
Preço
6,36 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
27 produtos disponíveis
Características técnicas
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal10 A
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorPrateado
-
Código RAL9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento, Envernizado
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)1
Dimensões
-
Profundidade da montagem26 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
Textos
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão, Para fixação por parafuso
-
IluminaçãoPara iluminação ou monitorização de circuitos
-
Modo de comutação1 polo
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WL0412
lumina - Botão simples c/sinaliz - prata
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB
Mais transferências