The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Sistemas de ligação
    • Tomadas equi­po­ten­ciais
    • WDF5600
    EAN
    3250610092330
    Quantidade
    10 Peças
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
    • Tomadas equi­po­ten­ciais

    WDF5600

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WDF5600

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    140309
    140309
    Centro p/ tom.equipot.dupla, branco
    5,32 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    140302
    140302
    Centro p/ tom.equipot.dupla, creme
    5,32 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    14031909
    14031909
    Centro p/ tom.equipot.dupla, branco mate
    5,32 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    14031606
    14031606
    Centro p/ tom.equipot.dupla, antrac mate
    7,57 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    14031404
    14031404
    Centro p/ tom.equipot.dupla, alum mate
    10,90 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios opcionais

    • Terminal de ligação equi­po­ten­cial 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Terminal de ligação equi­po­ten­cial
    • 4605

      Ficha equipotencial

      23,37 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Cinzento
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Texto
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WDF5600
    PDF
    Relatório de RoHS WDF5600
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WDF5600 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WDF5600

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WDF5600 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WDF5600

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-16

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      3
    • 1
      4604 - Tomada equipotencial encastrada
      4604
      Tomada equipotencial encastrada
      Preço
      29,35 €
      / Uni. *
      29,35 €
      / Uni. *
    • 2
      4605 - Ficha equipotencial
      4605
      Ficha equipotencial
      Preço
      23,37 €
      / Uni. *
      23,37 €
      / Uni. *
    • 3
      1061 - Tomada equipotencial dupla
      1061
      Tomada equipotencial dupla
      Preço
      27,90 €
      / Uni. *
      27,90 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A