Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
510110
Botão c/ aux. p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
9,88 €/ Uni.
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal0
Dimensões
-
Altura9,70 mm
-
Largura9,70 mm
-
Profundidade29 mm
Materiais
-
CorVerde
Iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
Frequência
-
Frequência50-60 Hz
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDA2727G
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-10
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Mais transferências