Características técnicas
Dimensões
-
Altura de instalação1,0 - 1,1 m
-
Altura de montagem12 mm
Deteção
-
Tipo de sensorDetetor de movimento
-
Diâmetro de deteção no piso8-16 m
-
Ângulo de deteção90 - 180 °
-
Ângulo de deteção ajustável90 - 180 °
Materiais
-
CorCinzento
-
AcabamentoMate
-
TratamentoSem tratamento
-
MaterialPlástico
Distância de atuação
-
Alcance máximo frontal12 m
-
Capacidade de transmissão máxima lateral16 m
Iluminação
-
Regulação de lux5-1000 lx
Modo de configuração
-
Regulação de luxSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Texto
-
Descrição de caraterísticas especiais para detetores e sensoresControlo automático com o detetor de movimento/botão local e através do ecossistema de Matter, Detetor de movimento infravermelho 180 graus, atraso ajustável de desligar, definições de lux, modo de aprendizagem, botão ligar/desligar/automático, sensor de matéria para deteção de nível de lux, Quando usado com a fonte de alimentação: "Slave" para acionar um dispositivo "Master" (até 5 "slaves" possíveis) e sensores Matter, Quando usado com o módulo para comutação: SEMPRE no modo LIGADO para fechar permanentemente a saída do relé, Quando usado com o módulo para variação da iluminação: Memorizar o nível de escurecimento/selecionar o tipo de carga, controlar através de Matter
-
ProteçãoNão
Conetividade
-
ConectávelSim
-
Norma de conetividade MatterSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAC1061
Detetor movimento Matter 1,1m A.x/C.x
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções en-GB 2026-06-08
PDF1,45 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21
PDF271,23 kB
Mais transferências