The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • VZ032D
    EAN
    3250616669604
    Quantidade
    1 Uni.

    Bucin ventilado IP66, M32 VZ032D

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Produtos complementares:

    VZ032M

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Bucin ventilado IP66, M32

    VZ032D

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Fixação 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Fixação
    • FZ401

      Jogo de tampas para passa-cabos flexível

      12,52 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Largura da chave em mm
      41 mm
    • Compri­mento da rosca
      9 mm
    Conexão
    • Faixa de aperto
      13 - 21 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico, Termo­plás­tico
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Código RAL
      7035
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Segu­rança
    • Resis­tente a impactos
      Sim
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP65
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 40 °C
    Equi­pa­mento
    • Tamanho da rosca métrica
      0 - 32
    • Com proteção contra a flexão
      Sim
    • Com contra­porca
      Sim
    • Utili­zação segura em atmos­feras explo­sivas
      Não
    • Passo da rosca
      1,50

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration VZ032D
    PDF
    Relatório de RoHS VZ032D
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VZ032D | Hager Portugal

      Descarregar imagem VZ032D

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ032D | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VZ032D

      Bucin ventilado IP66, M32

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A