The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Caixas vega
    • VZ014VB
    Calha perf. horizontal 60x25 para vega VZ014VB. Solução concebida para uma facilidade de uso, rápida instalação e conforto na electrificação. Elevado espaço interno e distância entre eixos de 150mm, com calhas reguláveis em profundidade que permitem utilizar aparelhos gerais x160.
    EAN
    3250611025702
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas vega

    Calha perf. horizontal 60x25 para vega VZ014VB

    Preço
    19,78 €
    / Uni. *
    19,78 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Calha perf. horizontal 60x25 para vega

    VZ014VB

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      60 mm
    • Largura
      340 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ014VB
    PDF
    Relatório de RoHS VZ014VB
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VZ014VB | Hager Portugal

      Descarregar imagem VZ014VB

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ014VB | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VZ014VB

      Calha perfurada horiz. 60x25 para vega

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      2,48 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-09-13 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VZ011VB - Jogo 4 porta etiquetas transparente para vega
      VZ011VB
      Jogo 4 porta etiquetas transparente para vega
      Preço
      6,54 €
      / Uni. *
      6,54 €
      / Uni. *
    • 2
      VZ003VB - Placa passa-cabos flexível para vega
      VZ003VB
      Placa passa-cabos flexível para vega
      Preço
      10,34 €
      / Uni. *
      10,34 €
      / Uni. *
    • 3
      VZ001VB - Placa passa-cabos lisa para vega
      VZ001VB
      Placa passa-cabos lisa para vega
      Preço
      5,59 €
      / Uni. *
      5,59 €
      / Uni. *
    • 4
      VZ005VB - Kit de associação horizontal para vega
      VZ005VB
      Kit de associação horizontal para vega
      Preço
      17,37 €
      / Uni. *
      17,37 €
      / Uni. *
    • 5
      VZ218T - Porta transparente para vega VB218TE
      VZ218T
      Porta transparente para vega VB218TE
      Preço
      29,55 €
      / Uni. *
      29,55 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A