The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Caixas vega
    • VZ218P
    EAN
    3250611019572
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas vega

    Porta opaca para vega VB218PE VZ218P

    Preço
    26,30 €
    / Uni. *
    26,30 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Porta opaca para vega VB218PE

    VZ218P

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      475 mm
    • Largura
      400 mm
    • Profun­di­dade
      20 mm
    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    • Tipo de porta do armário
      Porta para parar
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Cor do produto
      Branco
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Arqui­te­tura
    • Portas
      Aber­tura para a esquerda, Aber­tura para a direita
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP40
    Equi­pa­mento
    • Número de chaves
      1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ218P
    PDF
    Relatório de RoHS VZ218P
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VZ218P | Hager Portugal

      Descarregar imagem VZ218P

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ218P | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VZ218P

      Porta opaca para vega VB218PE

      PDF
    • Manual

      Imagem Manual de-DE, de-AT, de-CH, fr-FR, fr-BE, fr-CH, en-US, en-GB, nl-NL, nl-BE, es-ES, pt-PT, cs-CZ, uk-UA, el-GR 2026-09-17 | Hager Portugal

      Manual de-DE, de-AT, de-CH, fr-FR, fr-BE, fr-CH, en-US, en-GB, nl-NL, nl-BE, es-ES, pt-PT, cs-CZ, uk-UA, el-GR 2026-09-17

      PDF
      3,04 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-09-13 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VZ311TVB - Fechadura com chave 405 para vega transparente
      VZ311TVB
      Fechadura com chave 405 para vega transparente
      Preço
      21,31 €
      / Uni. *
      21,31 €
      / Uni. *
    • 2
      VB318TE - vega superfície 125A porta transparente 3 filas 54M
      VB318TE
      vega superfície 125A porta transparente 3 filas 54M
      Preço
      125,55 €
      / Uni. *
      125,55 €
      / Uni. *
    • 3
      VB418PE - vega superfície 125A porta opaca 4 filas 72M
      VB418PE
      vega superfície 125A porta opaca 4 filas 72M
      Preço
      143,53 €
      / Uni. *
      143,53 €
      / Uni. *
    • 4
      VZ311PVB - Fechadura c/chave 405 para vega opaca
      VZ311PVB
      Fechadura com chave 405 para vega opaca
      Preço
      21,31 €
      / Uni. *
      21,31 €
      / Uni. *
    • 5
      VZ014VB - Calha perf. horizontal 60x25 para vega
      VZ014VB
      Calha perfurada horiz. 60x25 para vega
      Preço
      19,78 €
      / Uni. *
      19,78 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A