The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de caixas de chão
    • Caixas de chão e tampas de encas­trar
    • VR10127011
    EAN
    4012002245095
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Caixas de chão e tampas de encas­trar

    Tampa encas. Redond. D275 20M Cinz 12mm VR10127011

    Preço
    99,59 €
    / Uni. *
    99,59 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Tampa encas. Redond. D275 20M Cinz 12mm

    VR10127011

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    GTVR300
    GTVR300
    Suporte de aparelhagem para 6 módulos Q06/R06/R10 (esquerda/direita)/E09
    8,48 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    GTVR400
    GTVR400
    Suporte de aparelhagem para 8 módulos Q16/Q12/R12/R10 (centro)
    11,71 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Produtos relacionados

    • 1 produtos disponíveis

    • UDM3275R10

      Aro adaptador p/cx:Tam3 tampa:D275

      50,27 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Com estru­tura de proteção para pavi­mento
      Sim
    • Com ranhura para pavi­mento
      Sim
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      84 mm
    • Diâmetro incor­po­rado
      275 mm
    • Diâmetro exte­rior
      294 mm
    • Espes­sura do rebaixo do tapete
      12 mm
    Instru­ções
    • Manu­tenção do piso
      Seco
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­a­mida (PA)
    • Cor
      Cinzento ferro
    • Código RAL
      7011
    Condi­ções de utili­zação
    • Carga vertical apli­cada em grande área de super­fície (carga pesada)
      5 kN
    • Carga vertical apli­cada em pequena área de super­fície
      3 kN
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para montagem embu­tida no chão
      Sim
    • Adequado para insta­lação em piso elevado
      Sim
    • Adequado para limpeza húmida
      Não
    • Adequado para canal de subsolo
      Sim
    Texto
    • Saída de cabo
      Com saída de cabo na tampa
    Equi­pa­mento
    • Número de dispo­si­tivos embu­tidos
      10
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK08
    • Classe de proteção em condi­ções não utili­zadas
      IP30

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP International 2022-05-10
    PDF
    219,55 kB
    REACH declaration VR10127011
    PDF
    Relatório de RoHS VR10127011
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VR10127011 | Hager Portugal

      Descarregar imagem VR10127011

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VR10127011 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VR10127011

      Tampa encas. Redond. D275 20M Cinz 12mm

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2016-05-10 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2016-05-10 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-08-23 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-08-23

      PDF
      7,76 MB
    • Técnico (produto único)

      Imagem Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Portugal

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Imagem Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Portugal

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Imagem Floor installation systems - Protection class | Hager Portugal

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Ferramenta

      Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • STEP files

      Imagem STEP files International 2026-04-15 | Hager Portugal

      STEP files International 2026-04-15

      STP
      1,14 MB
    • Product Drawing

      Imagem Technical Drawing of VR1012 | Hager Portugal

      Technical Drawing of VR1012

      Product Drawing International 2022-10-07

      PDF
      162,24 kB
    • Manual

      Imagem Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Imagem Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Portugal

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Declaração de conformidade International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Imagem EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Portugal

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Declaração de conformidade International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VR06057011 - Tampa encas. Redond. D215 12M Cinz 5mm
      VR06057011
      Tampa encas. Redond. D215 12M Cinz 5mm
      Preço
      76,50 €
      / Uni. *
      76,50 €
      / Uni. *
    • 2
      VQ06057011 - Tampa encas. Quadr 200x200 12M Cinz 5mm
      VQ06057011
      Tampa encas. Quadr 200x200 12M Cinz 5mm
      Preço
      76,50 €
      / Uni. *
      76,50 €
      / Uni. *
    • 3
      VQ06127011 - Tampa encas. Quadr 200x200 12M Cinz 12mm
      VQ06127011
      Tampa encas. Quadr 200x200 12M Cinz 12mm
      Preço
      76,50 €
      / Uni. *
      76,50 €
      / Uni. *
    • 4
      VE09129005 - Tampa encas. Rect. 253x200 18M Pret 12mm
      VE09129005
      Tampa encas. Rect. 253x200 18M Pret 12mm
      Preço
      74,72 €
      / Uni. *
      74,72 €
      / Uni. *
    • 5
      VR06127011 - Tampa encas. Redond. D215 12M Cinz 12mm
      VR06127011
      Tampa encas. Redond. D215 12M Cinz 12mm
      Preço
      76,50 €
      / Uni. *
      76,50 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A