The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de caixas de chão
    • Caixas de chão e tampas de encas­trar
    • GTVR300
    EAN
    4012002247181
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Caixas de chão e tampas de encas­trar
    • Apare­lhagem nas caixas de chão
    • Ver mais

    Suporte de aparelhagem para 6 módulos GTVR300

    Preço
    8,82 €
    / Uni. *
    8,82 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Suporte de aparelhagem para 6 módulos

    GTVR300

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      53 mm
    • Largura
      75 mm
    • Compri­mento
      171 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Tipo de montagem da unidade de insta­lação
      Montagem de encaixe
    Conexão
    • Número de entradas de condu­tores
      4
    • Número de alívio de tensão
      4
    Mate­riais
    • Mate­rial
      PC-ABS
    • Cor
      Preto intenso
    • Código RAL
      9005
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Formato compa­tível com a insta­lação do dispo­si­tivo
      47 x 45 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration GTVR300
    PDF
    Relatório de RoHS GTVR300
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GTVR300 | Hager Portugal

      Imagem do produto GTVR300

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GTVR300 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GTVR300

      Suporte de aparelhagem para 6 módulos

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2016-05-10 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
      Imagem Manual de instruções de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28 | Hager Portugal

      Manual de instruções de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28

      PDF
      5,48 MB
    • MarketingServiceBrochure

      Imagem Brochura pt-PT 2024-08-23 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-08-23

      PDF
      7,76 MB
    • Software

      Imagem Ficheiros DXF International 2024-07-16 | Hager Portugal

      Ficheiros DXF International 2024-07-16

      DXF
      25,11 kB
    • Software

      Imagem STEP files International 2026-04-15 | Hager Portugal

      STEP files International 2026-04-15

      STP
      335,03 kB
    • ProductTechnicalDrawing

      Imagem Product Drawing International 2024-02-27 | Hager Portugal

      Product Drawing International 2024-02-27

      PDF
      28,08 kB
    • Manuais

      Imagem Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Imagem Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Portugal

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Declaração de conformidade International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Imagem EU-Declaration | Hager Portugal

      EU-Declaration

      Declaração de conformidade en-GB 2026-09-07

      PDF
      239,58 kB
      Imagem EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Portugal

      EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

      Declaração de conformidade International 2019-08-23

      PDF
      47,96 kB
      Imagem EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Portugal

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Declaração de conformidade International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WXD201T - gallery 1M Espelho VDI, alumínio
      WXD201T
      gallery 1M Espelho VDI, alumínio
      Preço
      2,69 €
      / Uni. *
      2,69 €
      / Uni. *
    • 2
      WXF257 - gallery 2M Tomada TV+FM+SAT, 2 entradas
      WXF257
      gallery 2M Tomada TV+FM+SAT, 2 entradas
      Preço
      20,34 €
      / Uni. *
      20,34 €
      / Uni. *
    • 3
      WXD100N - gallery 2M Espelho tom. FR 2P+T, preto
      WXD100N
      gallery 2M Espelho tom. FR 2P+T, preto
      Preço
      2,30 €
      / Uni. *
      2,30 €
      / Uni. *
    • 4
      WXD102B - gallery 2M Espelho tomada 2P, branco
      WXD102B
      gallery 2M Espelho tomada 2P, branco
      Preço
      1,51 €
      / Uni. *
      1,51 €
      / Uni. *
    • 5
      WXF258 - gallery 2M Tomada TV directa, tipo F
      WXF258
      gallery 2M Tomada TV directa, tipo F
      Preço
      7,96 €
      / Uni. *
      7,96 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A