The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas cosmos
    • VD212TP
    EAN
    3250616468009
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas cosmos

    cosmos sup. porta transp. 2 filas 24M VD212TP

    Preço
    49,28 €
    / Uni. *
    49,28 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    cosmos sup. porta transp. 2 filas 24M

    VD212TP

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Fecha­dura 1 produtos disponíveis
    • Porta/­painel de comando 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Fecha­dura
    • Porta/­painel de comando
    • VZ926N

      Fechadura c/chave p/cosmos

      18,14 €  / Uni.*
    • VZ922N

      Porta opaca p/cosmos VD212

      9,51 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      400 - 400 V
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      63 A
    Equi­pa­mento
    • Número de calhas
      2
    • Número de filas
      2
    • Número de secções
      1
    • Com fecho
      Não
    • Tem bloco de bornes neutro
      Sim
    • Possui bloco de termi­nais de ligação à terra
      Sim
    • Possui placa de montagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      24
    Funções
    • Com entradas de conduta
      Sim
    Dimen­sões
    • Altura
      326,50 mm
    • Largura
      294 mm
    • Profun­di­dade
      92,50 mm
    • Número de unidades de largura
      24
    Tampa, porta
    • Número de portas de armário
      1
    • Número de bloqueios
      0
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco puro
    • Resis­tente aos raios ultra­vi­o­leta
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    • Índice de proteção IP
      IP40
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura em opção, Sem bloqueio
    • Ensaio de fio incan­des­cente
      650 °C

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2026-01-28
    PDF
    1,48 MB
    Hager REACH declaration VD212TP
    PDF
    Hager Relatório de RoHS VD212TP
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VD212TP | Hager Portugal

      Descarregar imagem VD212TP

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VD212TP | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VD212TP

      cosmos sup. porta transp. 2 filas 24M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      2,36 MB
    • Objetos BIM

      Imagem Gama : IC IP40 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : IC IP40 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,59 MB
      Imagem Gama : IC IP40 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : IC IP40 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,57 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,11 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,11 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-04-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VD108PP - cosmos sup. porta opaca 1 fila 8M
      VD108PP
      cosmos sup. porta opaca 1 fila 8M
      Preço
      27,34 €
      / Uni. *
      27,34 €
      / Uni. *
    • 2
      VR118TP - cosmos enc. porta transp. 1 fila 18M
      VR118TP
      cosmos enc. porta transp. 1 fila 18M
      Preço
      38,44 €
      / Uni. *
      38,44 €
      / Uni. *
    • 3
      VR118PP - cosmos encastrada porta opaca 1 fila 18M
      VR118PP
      cosmos enc. porta opaca 1 fila 18M
      Preço
      35,74 €
      / Uni. *
      35,74 €
      / Uni. *
    • 4
      VR112TP - cosmos enc. porta transp. 1 fila 12M
      VR112TP
      cosmos enc. porta transp. 1 fila 12M
      Preço
      33,29 €
      / Uni. *
      33,29 €
      / Uni. *
    • 5
      VD112PP - cosmos sup. porta opaca 1 fila 12M
      VD112PP
      cosmos sup. porta opaca 1 fila 12M
      Preço
      31,62 €
      / Uni. *
      31,62 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A