The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas cosmos
    • VZ926N
    Fechadura c/chave para cosmos VZ926N. Para as instalações mais simples sem sacrificar as características técnicas. Uma estética e design elegantes, indicada para os edifícios residenciais, novas construções ou renovações, onde o espaço disponível é importante.
    EAN
    3250616596887
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas cosmos

    Fechadura c/chave para cosmos VZ926N

    Preço
    19,10 €
    / Uni. *
    19,10 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Fechadura c/chave para cosmos

    VZ926N

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      10 mm
    • Largura
      10 mm
    • Profun­di­dade
      14 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzento
    Segu­rança
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura com chave, Fecha­dura em opção
    Equi­pa­mento
    • Com maní­pulo
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ926N
    PDF
    Relatório de RoHS VZ926N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VZ926N | Hager Portugal

      Descarregar imagem VZ926N

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ926N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VZ926N

      Fechadura c/chave p/cosmos

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2015-04-02 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2015-04-02

      PDF
      561,52 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-04-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VD118PP - cosmos superfície porta opaca 1 fila 18M
      VD118PP
      cosmos superfície porta opaca 1 fila 18M
      Preço
      43,42 €
      / Uni. *
      43,42 €
      / Uni. *
    • 2
      VR112PP - cosmos encastrada porta opaca 1 fila 12M
      VR112PP
      cosmos encastrar porta opaca 1 fila 12M
      Preço
      32,59 €
      / Uni. *
      32,59 €
      / Uni. *
    • 3
      VR108PP - cosmos encastrada porta opaca 1 fila 8M
      VR108PP
      cosmos encastrar porta opaca 1 fila 8M
      Preço
      23,37 €
      / Uni. *
      23,37 €
      / Uni. *
    • 4
      VD108PP - cosmos superfície porta opaca 1 fila 8M
      VD108PP
      cosmos superfície porta opaca 1 fila 8M
      Preço
      28,79 €
      / Uni. *
      28,79 €
      / Uni. *
    • 5
      VR118PP - cosmos encastrada porta opaca 1 fila 18M
      VR118PP
      cosmos encastrar porta opaca 1 fila 18M
      Preço
      37,63 €
      / Uni. *
      37,63 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A