The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Caixas vega
    • VB318TE
    EAN
    3250611019381
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas vega

    vega superfície 125A porta transparente 3 filas 54M VB318TE

    Preço
    125,55 €
    / Uni. *
    125,55 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    vega superfície 125A porta transparente 3 filas 54M

    VB318TE

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (15)
    • Porta/­painel de comando 2 product.page.accessories.products-available
    • Fecha­dura 4 product.page.accessories.products-available
    • Aces­só­rios comuns 1 product.page.accessories.products-available
    • Guia de cabos para quadros/ar­má­rios 2 product.page.accessories.products-available
    • Iden­ti­fi­cação 1 product.page.accessories.products-available
    • Calha DIN 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Porta/­painel de comando
    • Fecha­dura
    • Aces­só­rios comuns
    • Guia de cabos para quadros/ar­má­rios
    • Iden­ti­fi­cação
    • Calha DIN
    • Compo­nentes para sistema de arran­jo/a­fi­nação
    • Entrada de cabos
    • VZ318T

      Porta transparente para vega VB318TE

      34,45 €  / Uni.*
    • VZ318P

      Porta opaca para vega VB318PE

      31,74 €  / Uni.*
    • VZ311TVB

      Fechadura com chave 405 para vega transparente

      21,31 €  / Uni.*
    • VZ311PVB

      Fechadura com chave 405 para vega opaca

      21,31 €  / Uni.*
    • VZ310TVB

      Fechadura com chave 1242E para vega transparente

      21,31 €  / Uni.*
    • VZ310PVB

      Fechadura com chave 1242E para vega opaca

      21,31 €  / Uni.*
    • VZ041VB

      Kit de transformação IP41 para vega

      41,22 €  / Uni.*
    • VZ014VB

      Calha perfurada horiz. 60x25 para vega

      19,78 €  / Uni.*
    • VZ012VB

      Calha perfurada vert. 60x25 para vega 3 filas

      20,05 €  / Uni.*
    • VZ011VB

      Jogo 4 porta etiquetas transparente para vega

      6,54 €  / Uni.*
    • VZ010VB

      Calha DIN 18M para vega

      3,10 €  / Uni.*
    • VZ006VB

      Kit de associação vertical para vega

      17,37 €  / Uni.*
    • VZ005VB

      Kit de associação horizontal para vega

      17,37 €  / Uni.*
    • VZ003VB

      Placa passa-cabos flexível para vega

      10,34 €  / Uni.*
    • VZ001VB

      Placa passa-cabos lisa para vega

      5,59 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      125 A
    Equi­pa­mento
    • Número de calhas
      3
    • Quan­ti­dade de filas
      3
    • Com fecho
      Não
    • Tem bloco de bornes neutro
      Não
    • Possui bloco de termi­nais de ligação à terra
      Sim
    • Possui placa de montagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      54
    Dimen­sões
    • Altura
      625 mm
    • Largura
      400 mm
    • Profun­di­dade
      146 mm
    • Número de unidades de largura
      18
    Tampa, porta
    • Número de portas de armário
      1
    • Número de bloqueios
      1
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­es­ti­reno (PS)
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP40
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura em opção, Sem bloqueio
    • Ensaio de fio incan­des­cente
      650 °C
    • Classe de proteção com porta
      IP40

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VB318TE
    PDF
    Relatório de RoHS VB318TE
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VB318TE | Hager Portugal

      Imagem do produto VB318TE

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VB318TE | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VB318TE

      vega sup. 125A porta transp. 3 filas 54M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, es-ES, pt-PT 2026-09-03 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, es-ES, pt-PT 2026-09-03

      PDF
      15,84 MB
    • Modelos BIM

      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
    • Certificados

      Imagem Certificado do produto International 2024-03-19 | Hager Portugal

      Certificado do produto International 2024-03-19

      PDF
      3,01 MB
      Imagem Certificado do produto en-GB, fr-FR 2019-01-16 | Hager Portugal

      Certificado do produto en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      925,70 kB
      Imagem Certificado do produto en-GB, fr-FR 2019-01-16 | Hager Portugal

      Certificado do produto en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      931,80 kB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-09-13 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      472,58 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VZ005VB - Kit de associação horizontal para vega
      VZ005VB
      Kit de associação horizontal para vega
      Preço
      17,37 €
      / Uni. *
      17,37 €
      / Uni. *
    • 2
      VZ014VB - Calha perf. horizontal 60x25 para vega
      VZ014VB
      Calha perfurada horiz. 60x25 para vega
      Preço
      19,78 €
      / Uni. *
      19,78 €
      / Uni. *
    • 3
      VZ012VB - Calha perf. vert. 60x25 para vega 3 filas
      VZ012VB
      Calha perfurada vert. 60x25 para vega 3 filas
      Preço
      20,05 €
      / Uni. *
      20,05 €
      / Uni. *
    • 4
      VZ003VB - Placa passa-cabos flexível para vega
      VZ003VB
      Placa passa-cabos flexível para vega
      Preço
      10,34 €
      / Uni. *
      10,34 €
      / Uni. *
    • 5
      VB218PE - vega superfície 90A porta opaca 2 filas 36M
      VB218PE
      vega superfície 90A porta opaca 2 filas 36M
      Preço
      90,45 €
      / Uni. *
      90,45 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A