vega sup. 90A porta opaca 2 filas 36M VB218PP
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fechadura 4 produtos disponíveis
-
Identificação 1 produtos disponíveis
-
4 produtos disponíveis
-
Entrada de cabos 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
MontagemSaliente
-
Corrente nominal90 A
-
Número de calhas2
-
Número de filas2
-
Com fechoNão
-
Tem bloco de bornes neutroNão
-
Possui bloco de terminais de ligação à terraSim
-
Possui placa de montagemNão
-
Número de módulos36
-
Altura475 mm
-
Largura400 mm
-
Profundidade146 mm
-
Número de unidades de largura18
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios1
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
MaterialPoliestireno (PS)
-
Código RAL9010
-
CorCreme
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Índice de proteção IPIP40
-
Recebe fechaduraFechadura em opção, Sem bloqueio
-
Ensaio de fio incandescente750 °C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação fr-FR, pt-PT, es-ES, en-GB 2023-12-15
PDF8,40 MB -
Objetos BIM
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,26 MBObjetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,28 MB -
Certificado do produto
Certificado do produto International 2024-03-19
PDF3,01 MBCertificado do produto en-GB, fr-FR 2019-01-16
PDF925,70 kBCertificado do produto en-GB, fr-FR 2019-01-16
PDF931,80 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-02-22
PDF224,79 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-13
PDF321,32 kB