The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Armá­rios FWU
    • UZ51M1
    EAN
    3250616364554
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Armá­rios FWU
    • Armá­rios FWB
    • Kits universo e aces­só­rios
    • Unidade de montagem universo e aces­só­rios
    • Ver mais

    Platina metálica fixa a.750 l.250 UZ51M1

    Preço
    30,72 €
    / Uni. *
    30,72 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Platina metálica fixa a.750 l.250

    UZ51M1

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      749 mm
    • Largura
      247 mm
    • Profun­di­dade
      2,50 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Trata­mento
      Galva­ni­zado

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ51M1
    PDF
    Relatório de RoHS UZ51M1
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UZ51M1 | Hager Portugal

      Descarregar imagem UZ51M1

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UZ51M1 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UZ51M1

      Platina metálica fixa a.750 l.250

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VZ02MM - Conj. 2 suportes p/aparelho multimédia
      VZ02MM
      Conj. 2 suportes p/aparelho multimédia
      Preço
      7,97 €
      / Par *
      7,97 €
      / Par *
    • 2
      FZ442B - Kit lig. vert. l.550 p.205 IP44/IP54
      FZ442B
      Kit lig. vert. l.550 p.205 IP44/IP54
      Preço
      40,07 €
      / Uni. *
      40,07 €
      / Uni. *
    • 3
      FZ443B - Kit lig. vert. l.800 p.205 IP44/IP54
      FZ443B
      Kit lig. vert. l.800 p.205 IP44/IP54
      Preço
      47,69 €
      / Uni. *
      47,69 €
      / Uni. *
    • 4
      FZ468N - Placa passa-cabos lisa IP44/IP54
      FZ468N
      Placa passa-cabos lisa IP44/IP54
      Preço
      21,66 €
      / Uni. *
      21,66 €
      / Uni. *
    • 5
      ZZ10H - Separ. horiz. p/FW encast. l.250
      ZZ10H
      Separ. horiz. p/FW encast. l.250
      Preço
      10,60 €
      / Uni. *
      10,60 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A