Barra ligação equipotencial 50x5 l.400 UT87F

EAN
3250616306462
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
40,75 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    400 A
Dimensões
  • Comprimento
    400 mm
  • Largura produto instalado
    400 mm
  • Comprimento do barramento
    5 mm
  • Largura das barras de barramento
    50 mm
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA