Trav. de reforço l.1550 IP55 UT21F

EAN
3250610701508
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
30,45 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    20 mm
  • Altura produto instalado
    30 mm
  • Largura produto instalado
    1500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    zincado
  • Cor
    zinco
  • Tipo de tratamento da superficie
    zincado
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA