The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • UT21A
    EAN
    3250610701454
    Quantidade
    1 Uni.

    Trav. de reforço l.300 IP55 UT21A

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Trav. de reforço l.300 IP55

    UT21A

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios de montagem 4 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios de montagem
    • UZ25A

      Jogo 2 suportes 25mm p/mont.

      18,80 €  / Uni.*
    • UZ25AK

      Jogo 2 suportes lig. 25mm p/mont.

      18,80 €  / Uni.*
    • UZ50A

      Jogo 2 suportes 50mm p/mont.

      19,71 €  / Uni.*
    • UZ50AK

      Jogo 2 suportes lig. 50mm p/mont.

      19,71 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      30 mm
    • Largura
      250 mm
    • Profun­di­dade
      20 mm
    Mate­riais
    • Código RAL
      7001

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UT21A
    PDF
    Relatório de RoHS UT21A
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UT21A | Hager Portugal

      Descarregar imagem UT21A

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UT21A | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UT21A

      Trav. de reforço l.300 IP55

      PDF
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A