The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • UT21B
    EAN
    3250610701461
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03

    Travessa de reforço l.550 IP55 UT21B

    Preço
    26,23 €
    / Uni. *
    26,23 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Travessa de reforço l.550 IP55

    UT21B

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios de montagem 4 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 8 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios de montagem
    • UZ25A

      Jogo 2 suportes 25mm p/mont.

      18,80 €  / Uni.*
    • UZ25AK

      Jogo 2 suportes lig. 25mm p/mont.

      18,80 €  / Uni.*
    • UZ50A

      Jogo 2 suportes 50mm p/mont.

      19,71 €  / Uni.*
    • UZ50AK

      Jogo 2 suportes lig. 50mm p/mont.

      19,71 €  / Uni.*

    • FR22H1

      universo IP55 a.1850+100 l.550 p.400

      1 333,03 €  / Uni.*
    • FR22H2

      Univ. IP55 a.1850+200 l.550 p.400

      1 380,47 €  / Uni.*
    • FR22S1

      universo IP55 a.1850+100 l.550 p.275

      1 009,87 €  / Uni.*
    • FR12S2

      Univ. IP55 a.1700+200 l.550 p.275

      987,92 €  / Uni.*
    • FR22S2

      Univ. IP55 a.1850+200 l.550 p.275

      1 045,81 €  / Uni.*
    • FR22L1

      universo IP55 porta transp. a.1850+100 l.550 p.275

      1 147,59 €  / Uni.*
    • FR22L2

      Univ. IP55 PT a.1850+200 l.550 p.275

      1 188,43 €  / Uni.*
    • FR12S1

      universo IP55 a.1700+100 l.550 p.275

      952,34 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      30 mm
    • Largura
      500 mm
    • Profun­di­dade
      20 mm
    Mate­riais
    • Código RAL
      7001

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UT21B
    PDF
    Relatório de RoHS UT21B
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UT21B | Hager Portugal

      Descarregar imagem UT21B

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UT21B | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UT21B

      Travessa de reforço l.550 IP55

      PDF
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A