The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
    • Unidade de montagem universo e aces­só­rios
    • UM92E
    EAN
    3250616230361
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Barra­mentos
    • Unidade de montagem universo e aces­só­rios
    • Ver mais

    Jogo 4 ligadores p/int. HA 125-160A UM92E

    Preço
    125,64 €
    / Uni. *
    125,64 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Jogo 4 ligadores p/int. HA 125-160A

    UM92E

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      160 A
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      4
    Dimen­sões
    • Altura do barra­mento
      10 mm
    • Largu­ra/es­pes­sura da barra condu­tora
      30 - 30 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Busbar,universN,30x10mm,3section (English )
    PDF
    983,92 kB
    REACH declaration UM92E
    PDF
    Relatório de RoHS UM92E
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UM92E | Hager Portugal

      Descarregar imagem UM92E

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UM92E | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UM92E

      Jogo 4 lig. p/int. HA 125-160A

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      KZ023A - Jogo 10 tampas laterais para pentes 3P (ponteira) e KB280B
      KZ023A
      Jogo 10 tampas laterais para pentes 3P (ponteira) e KB280B
      Preço
      5,13 €
      / Kit *
      5,13 €
      / Kit *
    • 2
      KCF668L - Pente 4 polos 10mm² para conexão entre disjuntores diferenciais em 3 linhas.
      KCF668L
      Pente de ligação vertical 3P+N 63A 125mm, 3 filas
      Preço
      42,45 €
      / Uni. *
      42,45 €
      / Uni. *
    • 3
      KZ021 - Jogo 10 tampas laterais para pentes 1P (ponteira) KB163x
      KZ021
      Jogo 10 tampas laterais para pentes 1P (ponteira) KB163x
      Preço
      4,79 €
      / Uni. *
      4,79 €
      / Uni. *
    • 4
      KZ022 - Jogo 10 tampas laterais para pentes 2P (ponteira) KB263x
      KZ022
      Jogo 10 tampas laterais para pentes 2P (ponteira) KB263x
      Preço
      4,79 €
      / Kit *
      4,79 €
      / Kit *
    • 5
      KZN125 - Tampas lateral para pentes 4P 125A (ponteira)
      KZN125
      Tampas lateral para pentes 4P 125A (ponteira)
      Preço
      5,82 €
      / Uni. *
      5,82 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A