Unid. x630/h630 dif. a.600 l.250 UK41C3

EAN
3250616210943
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
141,46 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Corrente nominal
    630 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Altura produto instalado
    600 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    matéria plástica
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • Quantidade de calhas
    0
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA