Calha Metálica 28X340 2 comp. UK340282

EAN
4012002238592
Quantidade
2 MTRs
Grupo
11
56,84 €
/ Metro *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura produto instalado
    28 mm
  • Comprimento
    2000 mm
  • Largura produto instalado
    340 mm
Capacidade
  • Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação)
    39
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    zincado
  • Grupo material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    zincado
Cabo
  • Secção Interna / Usual
    9520 mm²
Equipamento
  • Número de compartimentos
    2
Padrões
  • Homologações
    EN50085-2-2
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • maximumload
    1.5 kN

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA