União Caixa-Calha 28X340 UKB340280

EAN
4012002238714
Quantidade
20 PCEs
Grupo
11
Preço
6,43 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura da calha
    28 mm
  • Comprimento
    59 mm
  • Largura da calha
    340 mm
  • Medida A
    28 mm
  • Medida B
    340 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    zincado
  • Material
    chapa de aço
  • Grupo material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    zincado
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA