Calha Metálica 28X240 2 comp. UK240282
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Ducto da caixa de nivelamento sob o piso 2 produtos disponíveis
-
Instalação sob o piso da caixa de derivação 11 produtos disponíveis
-
Junção da calha de pavimento 1 produtos disponíveis
-
Peça final da calha de pavimento 1 produtos disponíveis
-
Curva vertical da calha de pavimento 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Altura28 mm
-
Largura240 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior6720 - 6720 mm²
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)27
-
Tampa destacávelSim
-
Número de compartimentos2 - 2
-
Montagem do sistema de instalação no pisoCoberto com betonilha
-
MaterialAço
-
TratamentoGalvanizado
-
Carga máxima1,50 - 1,50 kN
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Manual de instruções International 2017-12-15
PDF4,28 MB -
Brochura
HAGER _FOLHETO CAIXAS CHAO
Brochura pt-PT 2024-08-23
PDF7,76 MB -
Técnico (produto único)
Floor installations systems, Impact noise properties
Técnico (produto único) en-GB 2024-10-07
PDF578,05 kB -
Ficheiros DXF
Ficheiros DXF International 2022-11-28
DXF366,02 kB -
STEP files
STEP files International 2022-11-28
STP204,24 kB -
With variables
Product Drawing International 2022-11-28
PDF68,76 kB -
Manual
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Manual en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Declaração de conformidade
TEH_CE_CERT_UK-DE_EN-26072019
Declaração de conformidade International 2024-08-27
PDF49,71 kB