The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de caixas de chão
    • Calhas e caixas de chão
    • UKK240282
    EAN
    4012002238899
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Calhas e caixas de chão

    Ângulos verticais 28X240 2 comp. UKK240282

    Preço
    107,78 €
    / Uni. *
    107,78 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Ângulos verticais 28X240 2 comp.

    UKK240282

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      28 mm
    • Largura
      240 mm
    • Compri­mento
      200 mm
    • Medição a
      28 mm
    • Medição b
      240 mm
    Equi­pa­mento
    • Mudança de direção
      Vertical
    • Número de compar­ti­mentos
      2 - 2
    Funções
    • Adequado para canal subter­râneo fechado ao nível do solo
      Não
    • Adequado para conta­dores de canais no subsolo
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Cor
      Zinco
    • Trata­mento
      Galva­ni­zado

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UKK240282
    PDF
    Relatório de RoHS UKK240282
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UKK240282 | Hager Portugal

      Descarregar imagem UKK240282

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UKK240282 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UKK240282

      Ângulos verticais 28X240 2 comp.

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2026-11-11 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2026-11-11

      PDF
      4,28 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-08-23 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-08-23

      PDF
      7,76 MB
    • Técnico (produto único)

      Imagem Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Portugal

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Imagem Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Portugal

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Ferramenta

      Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Ficheiros DXF

      Imagem Ficheiros DXF International 2023-01-12 | Hager Portugal

      Ficheiros DXF International 2023-01-12

      DXF
      45,32 kB
    • STEP files

      Imagem STEP files International 2026-04-15 | Hager Portugal

      STEP files International 2026-04-15

      IFC
      355,77 kB
    • Product Drawing

      Imagem Product drawing | Hager Portugal

      Product drawing

      Product Drawing International 2022-12-07

      PDF
      26,19 kB
    • Manual

      Imagem Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UKK240482 - Ângulos verticais 48X240 2 comp.
      UKK240482
      Ângulos verticais 48X240 2 comp.
      Preço
      117,94 €
      / Uni. *
      117,94 €
      / Uni. *
    • 2
      UKK340282 - Ângulos verticais 28X340 2 comp.
      UKK340282
      Ângulos verticais 28X340 2 comp.
      Preço
      118,68 €
      / Uni. *
      118,68 €
      / Uni. *
    • 3
      UKK240483 - Ângulos verticais 48X240 3 comp.
      UKK240483
      Ângulos verticais 48X240 3 comp.
      Preço
      139,05 €
      / Uni. *
      139,05 €
      / Uni. *
    • 4
      UK190482 - Calha Metálica 48X190 2 comp.
      UK190482
      Calha Metálica 48X190 2 comp.
      Preço
      46,27 €
      / Metro *
      46,27 €
      / Metro *
    • 5
      UKE190480 - Topos para Calhas 48X190
      UKE190480
      Topos para Calhas 48X190
      Preço
      9,58 €
      / Uni. *
      9,58 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A