The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
    • Kits universo e aces­só­rios
    • UG21F1
    EAN
    3250616170070
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Kits universo e aces­só­rios

    Unid. p/DCP a.375 l.250 UG21F1

    Preço
    109,00 €
    / Uni. *
    109,00 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Unid. p/DCP a.375 l.250

    UG21F1

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      375 mm
    • Largura
      250 mm
    • Profun­di­dade
      115 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Branco puro
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UG21F1
    PDF
    Hager Relatório de RoHS UG21F1
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UG21F1 | Hager Portugal

      Descarregar imagem UG21F1

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UG21F1 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UG21F1

      Unid. p/DCP a.375 l.250

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação fr-FR, pt-PT 2014-03-17 | Hager Portugal

      Manual de instalação fr-FR, pt-PT 2014-03-17

      PDF
      2,85 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UM30A2 - Barra de cobre perf. M6 30x5 l.880
      UM30A2
      Barra de cobre perf. M6 30x5 l.880
      Preço
      88,77 €
      / Uni. *
      88,77 €
      / Uni. *
    • 2
      UM30A1 - Barra de cobre perf. M6 30x5 l.430
      UM30A1
      Barra de cobre perf. M6 30x5 l.430
      Preço
      58,51 €
      / Uni. *
      58,51 €
      / Uni. *
    • 3
      UM30A5 - Barra de cobre perf. M6 30x10 l.880
      UM30A5
      Barra de cobre perf. M6 30x10 l.880
      Preço
      165,68 €
      / Uni. *
      165,68 €
      / Uni. *
    • 4
      UM30A3 - Barra de cobre perf. M6 30x5 l.280
      UM30A3
      Barra de cobre perf. M6 30x5 l.280
      Preço
      28,26 €
      / Uni. *
      28,26 €
      / Uni. *
    • 5
      UM30A4 - Barra de cobre perf. M6 30x10 l.430
      UM30A4
      Barra de cobre perf. M6 30x10 l.430
      Preço
      83,04 €
      / Uni. *
      83,04 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A