Armário Unidade com tampa opaca altura 600 largura 250 de referência: UD41F1. Os armários universo, tem várias versões disponíveis, com instalação mural ou assentamento no solo, oferecem uma maior flexibilidade e uma maior facilidade na eletrificação, sempre com uma proteção e robustez.
EAN
3250616141711
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Unidade com tampa opaca altura 600 largura 250 UD41F1
Preço
70,60 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Guia de cabos para quadros/armários 3 product.page.accessories.products-available -
Acessórios de montagem 3 product.page.accessories.products-available -
Calha DIN 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Dimensões
-
Altura600 mm
-
Largura250 mm
-
Profundidade110 mm
Equipamento
-
Está fechadoSim
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
MaterialPlástico
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto UD41F1
Unidade com tampa opaca altura 600 largura 250
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Mais transferências