Unid. c/tampa opaca a.450 l.250 UD31F1
EAN
3250616141698
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
54,78 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Configuração
-
Módulosaberto e em bloco
Dimensões
-
Altura produto instalado450 mm
-
Largura produto instalado250 mm
Materiais, acabamento, cores
-
CorBranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialmatéria plástica
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF691 KBDeclaration
PDF724 KBDeclaration
PDF530 KBDeclaration
PDF676 KBDeclaration
PDF675 KB -
documento PEP
PDF191 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências