Armário Unidade com tampa opaca altura 300 largura 500 de referência: UD22F1. Os armários universo, tem várias versões disponíveis, com instalação mural ou assentamento no solo, oferecem uma maior flexibilidade e uma maior facilidade na eletrificação, sempre com uma proteção e robustez.
EAN
3250616141681
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Unidade com tampa opaca altura 300 largura 500 UD22F1
Preço
57,59 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Guia de cabos para quadros/armários 3 produtos disponíveis -
Acessórios de montagem 3 produtos disponíveis -
Calha DIN 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura300 mm
-
Largura500 mm
-
Profundidade110 mm
Equipamento
-
Está fechadoSim
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
MaterialPlástico
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto UD22F1
Unidade com tampa opaca a.300 l.500
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Mais transferências