Unid. p/secc. LT0050/LT052 a.300 l.250 UD21D2B

EAN
3250616142145
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
69,30 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Calha DIN
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    matéria plástica
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • Número de unidades
    2
  • N° de filas
    2
  • Quantidade de secção em largura
    1
  • Quantidade de calhas
    2
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA