Armário Unidade com tampa opaca altura 150 largura 250 de referência: UD11F1. Os armários universo, tem várias versões disponíveis, com instalação mural ou assentamento no solo, oferecem uma maior flexibilidade e uma maior facilidade na eletrificação, sempre com uma proteção e robustez.
EAN
3250616141636
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Unidade com tampa opaca altura 150 largura 250 UD11F1
Preço
28,55 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Guia de cabos para quadros/armários 3 produtos disponíveis -
Acessórios de montagem 3 produtos disponíveis -
Calha DIN 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura150 mm
-
Largura250 mm
-
Profundidade110 mm
Equipamento
-
Está fechadoSim
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
MaterialPlástico
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto UD11F1
Unidade com tampa opaca a.150 l.250
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Mais transferências