Barra de alumínio 800A comprimento 1970mm UC92080AL
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
12 produtos disponíveis
Características técnicas
-
Corrente nominal800 A
-
Largura/espessura da barra condutora18 - 18 mm
-
Altura do barramento50 mm
-
Comprimento do barramento1970 mm
-
Com dentesNão
-
Tipo de barra condutoraPerfil
-
MaterialAlumínio
-
TratamentoAnodizado
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto UC92080AL
Barra de alumínio 800A l.1970
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2026-04-22
PDF4,06 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2021-02-09
PDF22,89 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB