Segreg. vertical a.600 l.800 • UC8060V | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Está localizado no seguinte país: Estados Unidos.
×
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Caixas e armá­rios de distri­buição
            • Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A
            • quadro evo - armá­rios e aces­só­rios
            • UC8060V
            Pesquisa actual
            Imagem Filtros | Hager Portugal Filtros
            Imagem Filtros | Hager Portugal Filtros
            produtosMostrar

            Os nossos produtos mais vistos

            5
            1
            UC164HFD - Kit p/secc. HFD 125-160A a.400 l.600
            UC164HFD
            Kit p/secc. HFD 125-160A a.400 l.600
            Preço
            119,26 €
            / Uni. *
            119,26 €
            / Uni. *
            2
            FN287EW - Montante divisório vertical a.2100
            FN287EW
            Montante divisório vertical a.2100
            Preço
            142,78 €
            / Uni. *
            142,78 €
            / Uni. *
            3
            FN021EW - Grupo base/topo l.700 p.400
            FN021EW
            Grupo base/topo l.700 p.400
            Preço
            268,92 €
            / Uni. *
            268,92 €
            / Uni. *
            4
            FN022EW - Grupo base/topo l.450 p.800
            FN022EW
            Grupo base/topo l.450 p.800
            Preço
            285,06 €
            / Uni. *
            285,06 €
            / Uni. *
            5
            FN103E - Painel aberto p/base/topo l.900 p.400
            FN103E
            Painel aberto p/base/topo l.900 p.400
            Preço
            88,42 €
            / Uni. *
            88,42 €
            / Uni. *
            UC8060V - Segreg. vertical a.600 l.800
            UC8060V - Segreg. vertical a.600 l.800
            UC8060V - Segreg. vertical a.600 l.800

            Segreg. vertical a.600 l.800

            UC8060V

            UC8060V - Segreg. vertical a.600 l.800
            UC8060V - Segreg. vertical a.600 l.800
            UC8060V - Segreg. vertical a.600 l.800
            • Caixas e armá­rios de distri­buição

            Segreg. vertical a.600 l.800 UC8060V

            EAN
            3250616376526
            Quantidade
            1 Uni.
            Grupo
            03
            Preço
            67,40 €
            / Uni. *
            67,40 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Características técnicas

            Dimen­sões
            • Altura
              600 mm
            • Largura
              800 mm
            • Profun­di­dade
              33 mm
            Mate­riais
            • Mate­rial
              Aço

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim
            Conformidade REACH Sim
            Livre de halógenio Sim

            Certificações e documentos

            documento PEP en-GB 2024-11-15
            PDF
            242,30 kB
            REACH declaration UC8060V (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UC8060V (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem UC8060V | Hager Portugal

              Descarregar imagem UC8060V

            • Manual de instruções

              Imagem Manual de instruções International 2025-02-12 | Hager Portugal

              Manual de instruções International 2025-02-12

              PDF
              5,76 MB
            • Manual de instalação

              Imagem Manual de instalação International 2022-09-16 | Hager Portugal

              Manual de instalação International 2022-09-16

              PDF
              5,42 MB
              Imagem Manual de instalação International 2023-03-21 | Hager Portugal

              Manual de instalação International 2023-03-21

              PDF
              6,26 MB
            • Declaração de conformidade

              Imagem Declaration | Hager Portugal

              Declaration

              Declaração de conformidade International 2023-09-26

              PDF
              360,17 kB
              Imagem Declaration | Hager Portugal

              Declaration

              Declaração de conformidade International 2023-09-26

              PDF
              348,14 kB
              Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

              Declaração de conformidade International 2024-02-15

              PDF
              393,09 kB
              Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

              Declaração de conformidade International 2024-02-15

              PDF
              380,56 kB
              Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

              Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

              PDF
              399,41 kB
              Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

              Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

              PDF
              394,42 kB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              FN004E - Estrutura angular a.1900+100 l.400 p.400
              FN004E
              Estrutura angular a.1900+100 l.400 p.400
              Preço
              1 220,01 €
              / Uni. *
              1 220,01 €
              / Uni. *
            • 2
              FN005E - Estrutura angular a.2100+100 l.400 p.400
              FN005E
              Estrutura angular a.2100+100 l.400 p.400
              Preço
              1 387,31 €
              / Uni. *
              1 387,31 €
              / Uni. *
            • 3
              FN006E - Estrutura angular a.1900+100 l.600 p.600
              FN006E
              Estrutura angular a.1900+100 l.600 p.600
              Preço
              1 402,30 €
              / Uni. *
              1 402,30 €
              / Uni. *
            • 4
              FN007E - Estrutura angular a.2100+100 l.600 p.600
              FN007E
              Estrutura angular a.2100+100 l.600 p.600
              Preço
              1 541,46 €
              / Uni. *
              1 541,46 €
              / Uni. *
            • 5
              FN008E - Estrutura angular a.1900+100 l.800 p.800
              FN008E
              Estrutura angular a.1900+100 l.800 p.800
              Preço
              1 600,35 €
              / Uni. *
              1 600,35 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A