Segreg. horiz. completa l.800 p.600 • UC8060FUH | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Caixas e armá­rios de distri­buição
            • Armário de distri­buição prin­cipal até 4000A
            • quadro evo - armá­rios e aces­só­rios
            • UC8060FUH
            UC8060FUH - Segreg. horiz. completa l.800 p.600
            UC8060FUH - Segreg. horiz. completa l.800 p.600
            UC8060FUH - Segreg. horiz. completa l.800 p.600

            Segreg. horiz. completa l.800 p.600

            UC8060FUH

            UC8060FUH - Segreg. horiz. completa l.800 p.600
            UC8060FUH - Segreg. horiz. completa l.800 p.600
            UC8060FUH - Segreg. horiz. completa l.800 p.600
            • Caixas e armá­rios de distri­buição

            Segreg. horiz. completa l.800 p.600 UC8060FUH

            EAN
            3250616376366
            Quantidade
            1 Uni.
            Grupo
            03
            Preço
            88,85 €
            / Uni. *
            88,85 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Características técnicas

            Dimen­sões
            • Altura
              19 mm
            • Largura
              800 mm
            • Profun­di­dade
              520 mm
            Mate­riais
            • Mate­rial
              Aço

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim
            Livre de halógenio Sim

            Certificações e documentos

            documento PEP en-GB 2024-11-15
            PDF
            242,30 kB
            REACH declaration UC8060FUH (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UC8060FUH (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem UC8060FUH | Hager Portugal

              Descarregar imagem UC8060FUH

            • Manual de instruções

              Imagem Manual de instruções International 2025-02-12 | Hager Portugal

              Manual de instruções International 2025-02-12

              PDF
              5,76 MB
            • Manual de instalação

              Imagem Manual de instalação International 2022-09-16 | Hager Portugal

              Manual de instalação International 2022-09-16

              PDF
              5,42 MB
              Imagem Manual de instalação International 2023-03-21 | Hager Portugal

              Manual de instalação International 2023-03-21

              PDF
              6,26 MB
            • Declaração de conformidade

              Imagem Declaration | Hager Portugal

              Declaration

              Declaração de conformidade International 2023-09-26

              PDF
              360,17 kB
              Imagem Declaration | Hager Portugal

              Declaration

              Declaração de conformidade International 2023-09-26

              PDF
              348,14 kB
              Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

              Declaração de conformidade International 2024-02-15

              PDF
              393,09 kB
              Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

              Declaração de conformidade International 2024-02-15

              PDF
              380,56 kB
              Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

              Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

              PDF
              399,41 kB
              Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

              Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

              PDF
              394,42 kB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              FN004E - Estrutura angular a.1900+100 l.400 p.400
              FN004E
              Estrutura angular a.1900+100 l.400 p.400
              Preço
              1 220,01 €
              / Uni. *
              1 220,01 €
              / Uni. *
            • 2
              FN005E - Estrutura angular a.2100+100 l.400 p.400
              FN005E
              Estrutura angular a.2100+100 l.400 p.400
              Preço
              1 387,31 €
              / Uni. *
              1 387,31 €
              / Uni. *
            • 3
              FN006E - Estrutura angular a.1900+100 l.600 p.600
              FN006E
              Estrutura angular a.1900+100 l.600 p.600
              Preço
              1 402,30 €
              / Uni. *
              1 402,30 €
              / Uni. *
            • 4
              FN007E - Estrutura angular a.2100+100 l.600 p.600
              FN007E
              Estrutura angular a.2100+100 l.600 p.600
              Preço
              1 541,46 €
              / Uni. *
              1 541,46 €
              / Uni. *
            • 5
              FN008E - Estrutura angular a.1900+100 l.800 p.800
              FN008E
              Estrutura angular a.1900+100 l.800 p.800
              Preço
              1 600,35 €
              / Uni. *
              1 600,35 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A