Tampa p/apa. 96x96 (x3) a.200 l.600 UC233EM

EAN
3250616110144
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
35,23 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    em barramentos
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    15 mm
  • Altura produto instalado
    200 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • Quantidade de calhas
    1
  • Acessoriável
    Não
  • Nº de passos em altura
    8
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA