Kit P160 (x2) vert. plug-in a.300 l.600 UC163PPN

EAN
3250616377516
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
91,24 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    em barramentos
Configuração
  • Nº de módulos
    0
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    188 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
Capacidade
  • Quantidade de meios módulos por calha
    0
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    aço
Instalação, montagem
  • Quantidade do número de 1/2 módulos no KIT
    0
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • Número de unidades
    2
  • N° de filas
    0
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • Quantidade de calhas
    0
  • Acessoriável
    Sim
  • Nº de passos em altura
    6
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA