The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • U84LU
    EAN
    3250616100060
    Quantidade
    1 Uni.

    Cx. de entrada univ. IP44/IP54 sup./inf. U84LU

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Cx. de entrada univ. IP44/IP54 sup./inf.

    U84LU

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Calha DIN 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Calha DIN
    • UZ01B4

      Calha DIN para universo l.250

      5,61 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Dimen­sões
    • Altura
      324 mm
    • Largura
      307 mm
    • Profun­di­dade
      149 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP54
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico
    Insta­la­ção, montagem
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Fundo, Parte supe­rior

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration U84LU
    PDF
    Relatório de RoHS U84LU
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem U84LU | Hager Portugal

      Imagem do produto U84LU

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto U84LU | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto U84LU

      Cx. de entrada univ. IP44/IP54 sup./inf.

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2026-03-25 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2026-03-25

      PDF
      1,84 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      440,45 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      435,57 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A