Módulo expansão 4 entradas analógicas TYF784E

EAN
3250616059979
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
  • Modo de fixação
    REG
Configuração
  • Nº de módulos
    4
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Sim
Conectividade
  • Sinais de entrada a
    DIN IEC 381 partes 1 e 2
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão auxiliar
    24 V DC
  • Tensão de entrada
    0-1; 0-10 V
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
Corrente eléctrica
  • Nº de circuitos de entradas
    4
  • Corrente de entrada
    0-20; 4-20 mA
  • Corrente de entrada
    verdadeiro
Dimensões
  • Profundidade
    70 mm
  • Altura de montagem a partir da calha DIN
    63 mm
  • Largura
    4 modules
  • Altura
    90 mm
  • Largura
    72 mm
Potência
  • Consumo
    170 mA
  • Potência total dissipada em IN
    4.1 W
Resistência
  • Impedância de tensão de entrada
    18 kΩ
  • Impedância de corrente de entrada
    100 Ω
Medição
  • Valores-limite
    por canal 2
Detecção
  • Tensão de saída do sensor
    24 V DC
  • Corrente de saída do sensor
    máx. 100 mA
Gestão de iluminação LED
  • LED
    com LED de status vermelho
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA