The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • TYB673B

Controlador KNX RGB para LED - corrente TYB673B

EAN
3250617579537
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Controlador KNX RGB para LED - corrente

TYB673B

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Previous
Previous
TGA200
TGA200
Fonte alimentação 24V DC 1A
146,16 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Características técnicas

Modo de confi­gu­ração
  • Modo de confi­gu­ração supor­tado
    ETS

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem TYB673B | Hager Portugal

    Descarregar imagem TYB673B

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto TYB673B | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto TYB673B

    Controlador KNX RGB para LED - corrente

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2014-09-05 | Hager Portugal

    Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2014-09-05

    PDF
    705,51 kB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem ETS Database for TYB673B | Hager Portugal

    ETS Database for TYB673B

    Base de dados de produtos KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    76,56 kB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Application description TYB673A_B | Hager Portugal

    Application description TYB673A_B

    Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,12 MB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A