Controlador KNX RGB para LED - tensão TYB673A

EAN
3250617579551
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • Número de canais em operação
    3
  • Módulo de BUS amovível
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    0
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Sim
  • botão / botão de pressão
    com botão de programação e LED vermelho de programação
Principais características eléctricas
  • Corrente nominal
    12 mA
Voltagem
  • Tensão de entrada
    12…24 V DC
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
Corrente eléctrica
  • Consumo energia BUS (tranferência)
    max. 12 mA
  • Corrente de alimentação máx.
    2 A
  • Corrente de saída por canal
    máx. 2.2 A
Dimensões
  • Largura
    0 modules
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    155 W
Ligação
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    0.75…1.5 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    0.75…1.5 mm²
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Cabo
  • Comprimento do cabo de carga
    máx. 10 m
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Número de saídas
    1
  • Número de salidas
    1
  • substationinput
    Não
  • Expandibilidade modular
    Não
  • Interface 1-10 V
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA