The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Atua­dores KNX
    • Atua­dores para esto­res/­per­si­anas KNX
    • TYA624C
    EAN
    3250616059665
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • Atua­dores para esto­res/­per­si­anas KNX

    Actuador est./pers. 4 canais 230V KNX-S TYA624C

    Preço
    353,73 €
    / Uni. *
    353,73 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Actuador est./pers. 4 canais 230V KNX-S

    TYA624C

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Calha DIN
    Equi­pa­mento
    • Com comando manual
      Sim
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      6 A
    • Corrente máx. de comu­tação
      6 A
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento do bus
      21 - 32 V
    • Tensão de saída
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.75 - 2.5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.75 - 2.5 mm²
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Texto
    • Função
      Com funções de segu­rança, p. ex., para vento, chuva, alarme, Com função de posi­ci­o­na­mento para estado de estore e posição das lâminas, Com função de persiana
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de encaixe Quick­Con­nect
    • Modo de funci­o­na­mento
      O modo de funci­o­na­mento pode ser confi­gu­rado para a persi­a­na/o toldo
    • Etiqueta
      Porta-e­ti­queta grande
    Potência
    • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 230 V AC AC1
      1380 W

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA624C
    PDF
    Relatório de RoHS TYA624C
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TYA624C | Hager Portugal

      Descarregar imagem TYA624C

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TYA624C | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TYA624C

      Actuador est./pers. 4 canais 230V KNX-S

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação es-ES, pt-PT 2017-07-05 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, pt-PT 2017-07-05

      PDF
      753,27 kB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem Logiciel d'application ETS du TYA624C_D | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

      Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01

      VD5
      1004,61 kB
      Imagem Logiciel d'application ETS du TYA624C_D | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

      Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      467,02 kB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Portugal

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      6,81 MB
      Imagem Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Portugal

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      6,23 MB
      Imagem Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Portugal

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Guia de Aplicação pt-PT 2013-11-22

      PDF
      7,23 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-12-13

      PDF
      137,28 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21

      PDF
      405,75 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      TYA624D - Actuador est./pers. 4 canais 24V KNX-S
      TYA624D
      Actuador est./pers. 4 canais 24V KNX-S
      Preço
      353,73 €
      / Uni. *
      353,73 €
      / Uni. *
    • 2
      TXM632C - Actuador estores/pers 12 canais 230V KNX
      TXM632C
      Actuador estores/pers 12 canais 230V KNX
      Preço
      761,14 €
      / Uni. *
      761,14 €
      / Uni. *
    • 3
      TYAS628C - Atuador estores/persianas 8x 230V KNX Secure
      TYAS628C
      Atuador estores/persianas 8x 230V KNX Secure
      Preço
      546,93 €
      / Uni. *
      546,93 €
      / Uni. *
    • 4
      TYAS624C - Atuador estores/pers.4x 230V KNX Secure
      TYAS624C
      Atuador estores/pers.4x 230V KNX Secure
      Preço
      282,68 €
      / Uni. *
      282,68 €
      / Uni. *
    • 5
      TXB692F - Actuador bin 2 canais 6A+2E encast KNX
      TXB692F
      Actuador bin 2 canais 6A+2E encast KNX
      Preço
      133,94 €
      / Uni. *
      133,94 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A