Mód. 4 entr. + 4 saídas Leds KNX TXB344
EAN
3250616049055
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
138,51 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Díodo emissor de luz (LED) 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
ComunicaçãoEIB
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
Intensidade de corrente
-
N.º de circuitos de entrada4
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXNão
Equipamento
-
Tensão de sinal externa necessáriaSim
-
Frequência RF bidirecionalNão
-
Com bateriaNão
-
Para controlo AVACNão
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Iluminação
-
Controlo de LEDSim
Materiais
-
MaterialPoliamida (PA)
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0 - 45 °C
Tensão
-
Tensão de entrada5 - 5 V
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCC (abreviatura)
-
Tensão de alimentação do sistema30V DC via bus
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-15
PDF936,22 kB -
Base de dados de produtos KNX
Logiciel d'application ETS du TXB344
Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD2152,98 kB -
Guia de Aplicação
Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF913,44 kB
Mais transferências