![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Actuador estores/pers. 4 canais 230V KNX TXA624C
EAN
3250616048751
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
289,85 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
-
Nº de saídas estores/persianas4
-
Modo de fixaçãoREG
Funções
-
Módulo de BUS amovívelNão
-
modo multifaseadequado para ligar/desligar diferentes condutores externos
Configuração
-
Nº de módulos4
Comandos e indicadores
-
Sinalizador luminosoSim
-
Interruptores de selecção manual / botões4 botões de operação manual para cima / baixo por canal / dispositivo
Principais características eléctricas
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
-
Corrente nominal6 A
Voltagem
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
-
Tensão de alimentação do sistema30V DC via bus
Corrente eléctrica
-
Consumo energia BUS (tranferência)5 mA
-
Consumo energia BUS (idle)3 mA
-
Nº de circuitos de entradas0
-
Corrente de comutação máxima6 A
-
Corrente de comutação em cos φ = 0,6máx. 6 A
Dimensões
-
Largura4 modules
-
Altura90 mm
Potência
-
Potência de utilização a 230V em AC11200 W
Materiais, acabamento, cores
-
CorCinzento claro
Ligação
-
Seção transversal do condutor (flexível)0.75…2.5 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)0.75…2.5 mm²
-
Nº de contactos4
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaSim
Equipamento
-
Expandibilidade modularNão
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C
Identificação
-
Série de design principalKNX
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para TXA624C
PDF753 KB -
Informações técnicas
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF137 KB -
documento PEP
PDF312 KBPDF307 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências