Micro módulo 2E + 1S ON/OFF RF 200W TRM690G

EAN
3250615989055
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
109,60 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
Funções
  • Funções adicionais ETS
    ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, 1 controle de botão para cima / para baixo, botão, 2 x alarme, exibição de status
  • função
    função de reset (de acordo com definição de fábrica)
  • cenários de iluminação
    gravação de cenários, bloq.
  • funções quicklink
    funções de quicklink: comutação, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, controlo forçado
Configuração
  • Pré-montado
    confeccionado, com cabo de 4 núcleos
  • Nº de módulos
    0
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Sim
  • operação
    com operação manual ligada/desligada
  • activação
    Activação, por exemplo através de interruptor, botões de pressão, temporizador
  • botão / botão de pressão
    com o botão de configuração e função
Conectividade
  • Protocolo rádio
    KNX rádio
  • Categoria do receptor
    2
  • entradas
    com alimentação independente, alimentação eléctrica, entrada binária para contacto livre de potencial
Voltagem
  • Tensão de alimentação do sistema
    230V AC
Corrente eléctrica
  • Nº de circuitos de entradas
    2
  • Corrente do sinal de entrada
    33 µA
  • Corrente de alimentação máx.
    1 A
  • Corrente admissível em AC1 para o contacto, canal ou zona 1
    0.85 A
Dimensões
  • Altura produto instalado
    40 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    40x40x18
  • Diâmetro
    53 mm
  • Altura
    18 mm
Frequência
  • Frequência de transmissão
    868 MHz
  • Frequência de recepção de rádio
    868.3 MHz
Potência
  • Potência de saída
    200 W
  • Transformadores convencionais
    10…175 VA
  • Transformadores eletrónicos
    10…175 VA
  • Poder de transmissão de rádio
    < 10 mW
Medição
  • Tensão de aquisição de entrada
    5 V V
Alcance
  • Alcance máx.
    30m em interior / 100m em campo aberto
Materiais, acabamento, cores
  • Color independiente de las líneas de diseño
    cinzento claro
  • Aparência da superfície
    mate
Gestão de iluminação LED
  • número máximo de lâmpadas LED / CFL
    10
  • pwrdimmable230vretrofitledlamps
    3…50 W
  • Potência LED
    50 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    200 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    10…200 W
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para instalação atrás mecanismos de embutir
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    0,5 / 1,5mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    0,5 / 2.5mm²
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    0.5…1.5 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    0.5…2.5 mm²
  • conexão bus
    integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP
Cabo
  • Comprimento do cabo binário extensível a
    máx. 5 m
  • Comprimento do cabo binário
    ≈ 20 cm
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    easy, system, PB, quicklink
  • programar
    Configuração rápida usando botões e display LED
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Número de saídas
    1
  • Número de canais de rádio
    2
  • Número de lentes quicklink
    máx. 20 transmissores / receptores
  • Expandibilidade modular
    Não
  • Ciclo de trabalho do transmissor
    1 %
Utilização
  • Tempo de pulso
    mín. 50 ms
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -15…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…70 °C
  • poupança de energia
    baixo requisito de energia intrínseca
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Actuadores de rádio KNX
  • família de produtos:
    família de produtos: saída
  • Aparelho da família
    TRM
  • Série de design principal
    Berker.Net
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA