The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Atua­dores KNX
    • Atua­dores biná­rios KNX
    • TRM600
    EAN
    3250615989086
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • KNX RF - quic­klink e berker.net
    • Atua­dores biná­rios KNX
    • Entradas biná­rias KNX
    • Ver mais

    Micro módulo p/ cmd autom. escada RF TRM600

    Preço
    109,42 €
    / Uni. *
    109,42 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Micro módulo p/ cmd autom. escada RF

    TRM600

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Proto­colo Radi­o­frequência
      Rádio KNX
    • Cate­goria do recetor
      2
    • Ligação ao cabo bus KNX
      Não
    • Sistema bus RF KNX
      Sim
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS, easy
    Dimen­sões
    • Altura
      18 mm
    • Largura
      40 mm
    • Profun­di­dade
      18 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      20 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    Equi­pa­mento
    • Com comando manual
      Sim
    • Frequência RF bidi­re­ci­onal
      Sim
    Corrente elétrica
    • Corrente máx. de comu­tação
      5 A
    • Corrente nominal IN
      0,50 A
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    • Frequência de receção RF
      868,30 - 868,30 MHz
    Potência
    • Potência de saída
      115 W
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      230 - 230 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    • Tensão de alimen­tação do sistema
      230 V CA
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -15 - 45 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.5 - 2.5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.5 - 1.5 mm²
    Texto
    • Função
      Apenas função de impulso, Função de reset (de acordo com defi­nição de fábrica)
    • Modo de insta­lação
      Para insta­lação atrás dos meca­nismos de encas­trar
    • Tipo de ligação
      Termi­nais com para­fusos sobre­le­vados

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration TRM600
    PDF
    Relatório de RoHS TRM600
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TRM600 | Hager Portugal

      Descarregar imagem TRM600

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TRM600 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TRM600

      Micro módulo p/ cmd autom. escada RF

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2017-03-28 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2017-03-28

      PDF
      2,29 MB
    • Acessório do produto

      Imagem Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Portugal

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Acessório do produto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Brochura

      Imagem Micromódulos - Soluções wireless - comando, iluminação e estores | Hager Portugal

      Micromódulos - Soluções wireless - comando, iluminação e estores

      Brochura pt-PT 2015-08-24

      PDF
      7,19 MB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem ETS Database for TRM600 | Hager Portugal

      ETS Database for TRM600

      Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      339,86 kB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description TRM600 | Hager Portugal

      Application description TRM600

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      1,46 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Eu Declaration of Conformity | Hager Portugal

      Eu Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade International 2024-11-26

      PDF
      119,32 kB
      Imagem UKCA Declaration of Conformity | Hager Portugal

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade International 2024-12-04

      PDF
      107,08 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      TRM694G - Micro módulo 2E + 1S LdP RF
      TRM694G
      Micro módulo 2E + 1S LdP RF
      Preço
      122,14 €
      / Uni. *
      122,14 €
      / Uni. *
    • 2
      TXA610B - Actuador binário/estores 10 canais 10A KNX
      TXA610B
      Actuador binário/estores 10 canais 10A KNX
      Preço
      473,02 €
      / Uni. *
      473,02 €
      / Uni. *
    • 3
      TXA610D - Atuador de estores KNX 10/5 saídas KNX easy, 16A, C
      TXA610D
      Actuador bin./est. 10 canais 16A Cap KNX
      Preço
      560,27 €
      / Uni. *
      560,27 €
      / Uni. *
    • 4
      TYB692F - Actuador bin 2 canais 6A+2E encast KNX-S
      TYB692F
      Actuador bin 2 canais 6A+2E encast KNX-S
      Preço
      180,39 €
      / Uni. *
      180,39 €
      / Uni. *
    • 5
      TRB201 - Actuador binário 1 canal 16A RF KNX
      TRB201
      Actuador binário 1 canal 16A RF KNX
      Preço
      106,99 €
      / Uni. *
      106,99 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A